Montaje

El método (mecánico, térmico o hidráulico) usado para montar un rodamiento depende del tipo y del tamaño del mismo. En cualquier caso, es importante que los aros, jaulas y elementos rodantes u obturaciones del rodamiento no reciban golpes directos, y que la fuerza de montaje nunca se dirija directamente a través de los elementos rodantes.
Algunos componentes se pueden montar con un ajuste flojo. Para evitar la corrosión de contacto entre las superficies de contacto, se recomienda aplicar una fina capa del agente anticorrosión LGAF 3 E de SKF.
Podrá encontrar instrucciones detalladas para rodamientos determinados en skf.com/mount.
Si desea más información sobre las herramientas de montaje, consulte la sección Productos de mantenimiento.
SKF logo