Montaje

El método (mecánico, térmico o hidráulico) usado para montar un rodamiento depende del tipo y del tamaño de este. A continuación, se clasifican los rodamientos según su tamaño:
  • pequeño → d ≤ 80 mm;
  • mediano → 80 mm < d < 200 mm;
  • grande → d ≥ 200 mm.
En cualquier caso, es importante que los aros, las jaulas y los elementos rodantes o los sellos del rodamiento nunca reciban golpes directos con objetos duros y que la fuerza de montaje nunca se aplique a través de los elementos rodantes.
Para un ajuste de interferencia, las superficies de contacto se deben recubrir con una fina capa de aceite ligero. Para un ajuste flojo, las superficies de contacto se deben recubrir con agente anticorrosión SKF.
SKF logo