Carga mínima requerida

La correlación entre la carga y la vida útil es menos importante para aplicaciones con cargas muy ligeras. En este caso, suelen prevalecer otros mecanismos de falla diferentes a la fatiga.
Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos deben estar siempre sometidos a una carga mínima determinada. Una regla general empírica indica que los rodamientos de bolas se deben someter a cargas mínimas de 0,01 C y, los de rodillos, a cargas de 0,02 C. La importancia de aplicar una carga mínima aumenta en aplicaciones sometidas a grandes aceleraciones, o arranques y paradas rápidos, y en las que las velocidades superan el 50 % del límite de velocidad que figura en las tablas de productos (→ Velocidades). Si no se pueden cumplir los requisitos de carga mínima, se debe considerar el uso de rodamientos con recubrimiento NoWear.
En las secciones de productos correspondientes, se ofrecen recomendaciones para calcular la carga mínima requerida para diferentes tipos de rodamientos.
SKF logo