Selección del tamaño del rodamiento

El tamaño del rodamiento para una aplicación se selecciona, principalmente, sobre la base de su capacidad de carga en relación con las cargas que tendra que soportar y las exigencias en cuanto a la vida útil y la confiabilidad. En las tablas de productos, figuran los valores para la capacidad de carga dinámica C y la capacidad de carga estática C00.
Las condiciones de carga estática y las condiciones de carga dinámica de los rodamientos deben verificarse por separado.

Las cargas dinámicas deben verificarse utilizando un espectro representativo de las condiciones de carga del rodamiento. El espectro de carga debe incluir todos los picos de carga (cargas elevadas) que puedan ocurrir en ocasiones poco habituales.

Las cargas estáticas no solo son aquellas aplicadas con el rodamiento detenido o a velocidades de rotación muy bajas (n < 10 rpm). Además, deben incluir controles de seguridad de cargas estaticas de choque elevadas (cargas de muy corta duración).
SKF logo