Vida nominal

La vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281:2007 es

Basic rating life
Realizar cálculo

Si la velocidad es constante, es preferible calcular la vida expresada en horas de funcionamiento utilizando la ecuación

Basic rating life in hours

donde
L10=vida nominal básica (con una confiabilidad del 90%) [millones de revoluciones]
L10h=vida nominal SKF (con un 90% de confiabilidad) [horas de funcionamiento]
C=capacidad de carga dinámica, [kN]
P=equivalent dynamic bearing load [kN]
n=velocidad de giro [rpm]
p=exponente de la ecuación de la vida
= 3 para los rodamientos de bolas
= 10/3 para los rodamientos de rodillos
La tabla 1 proporciona los factores de conversión que se utilizan habitualmente para la vida de los rodamientos en unidades cuyo funcionamiento no sea de un millón de revoluciones.
SKF logo