Selección del tamaño del rodamiento utilizando las ecuaciones de la vida nominal


Los tres métodos principales para calcular la vida nominal del rodamiento son:
  • Vida nominal básica

    La vida nominal básica, según se define en la normativa ISO 281:2007, es el método menos complejo de calcular la vida nominal del rodamiento. Su único criterio es la fatiga en la subsuperficie.
  • Vida nominal SKF

    Para los rodamientos de alta calidad modernos, la vida nominal básica determinada en una aplicación en particular puede desviarse significativamente de la vida útil real del rodamiento. La vida útil del rodamiento en una aplicación en particular depende de distintos factores de influencia, como la lubricación, el grado de contaminación, la instalación adecuada y otras condiciones ambientales, así como aspectos del diseño específico del rodamiento.

    La vida nominal SKF toma en cuenta el límite de carga de fatiga, las condiciones de lubricación y el nivel de contaminación por partículas sólidas en los rodamientos.
  • Modelo generalizado de cálculo de vida útil de rodamientos SKF

    El Modelo generalizado de cálculo de vida útil de rodamientos SKF (Generalized Bearing Life Model, GBLM) brinda un método incluso más flexible e integral de calcular la vida nominal de los rodamientos. Este método separa los términos relacionados con los modos de fallas en la superficie de los términos de fatiga en la subsuperficie por contacto rodante. Los trata por separado y, luego, los integra para el cálculo de la vida nominal general del rodamiento.

    La fatiga en la subsuperficie se calcula con la clásica teoría de fatiga por contacto rodante herciano.

    Para evaluar el riesgo de fatiga en la superficie, el GBLM considera los factores de rendimiento, incluido el diseño del rodamiento. Este trata la complejidad de los modos de fallas en la superficie que se consideran con modelos tribológicos avanzados.

    Más adelante, habrá disponible más información sobre el Modelo generalizado de cálculo de vida útil de rodamientos y herramientas para su aplicación en la práctica.
SKF logo