Factor de modificación de la vida aSKF

El factor aSKF representa la relación entre la relación de carga límite de fatiga (Pu/P), la condición de lubricación (relación de viscosidad κ) y el nivel de contaminación del rodamiento (ηc). Los valores para el factor aSKF puede obtenerse de los cuatro diagramas, dependiendo del tipo de rodamiento, como función de ηc (Pu/P) para rodamientos SKF estándar y Explorer y diferentes valores para la relación de viscosidad κ:
Los diagramas se basan en los valores típicos y factores de seguridad normalmente asociados con las cargas límite de fatiga para otros componentes mecánicos. Considerando las simplificaciones inherentes a las ecuaciones de vida nominal SKF, incluso si las condiciones operativas están identificadas con precisión, no resulta significativo utilizar valores de aSKF que superen 50.

Cálculo del factor de modificación de la vida aSKF

Los programas de ingeniería de SKF, como SKF Bearing Select, pueden utilizarse para calcular el factor aSKF. Asimismo, SKF también ha desarrollado programas informáticos que incorporan la ecuación de la vida nominal SKF directamente en el nivel de tensión en la zona de contacto, lo que permite tomar en consideración otros factores que influyen en la vida del rodamiento, como la desalineación, la deflexión del eje y la deformación del soporte. (→ Herramientas de cálculo de SKF).
SKF logo