Lubricación con aceite

Los valores para los factores de ajuste de la lubricación con aceite pueden obtenerse del diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3 y diagrama 4, como una función de P/C0 y el diámetro medio del rodamiento dm:
  • fP para la influencia de la carga dinámica equivalente del rodamiento P
  • fv para la influencia de la viscosidad

donde

=carga dinámica equivalente [kN]
C0 =capacidad de carga estática básica [kN] (→ tablas de productos)
dm =diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
Los valores de viscosidad de los diagramas vienen indicados con designaciones ISO, por ejemplo, ISO VG 32, donde 32 es la viscosidad del aceite a 40°C (105°F).
La velocidad de referencia ajustada para la lubricación con aceite puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

nar = nr fP fν

donde
nar 
=velocidad de referencia ajustada [rpm]
nr =velocidad de referencia nominal [rpm] (→ tablas de productos)
fP =factor de ajuste para la carga del rodamiento P
fν
=factor de ajuste para la viscosidad del aceite
SKF logo