Tablas

La mayoría de las tablas disponibles en este catálogo, a excepción de las tablas de productos, se indican aquí junto con un enlace a la sección correspondiente en la que aparecen. Las tablas figuran en el mismo orden en que aparecen en el catálogo.
Tolerancias
Rodamientos radiales métricos (excepto rodamientos de rodillos cónicos)
Normal, P6, P5, P4, P4A, P7, SP, UP, PA9A, P9

Rodamientos radiales en pulgadas (excepto rodamientos de rodillos cónicos)

Rodamientos de rodillos cónicos métricos
Normal y CL7C, CLN, P6, P5

Rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas
Normal, CL2, CL3 y CL0

Rodamientos axiales métricos
Normal, P6, P5, P4, SP, UP, SPC

Más información...
Juego
Rodamientos rígidos de bolas
Rodamientos rígidos de bolas emparejados
Más información...

Rodamientos Y
Más información...

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular emparejados
Emparejamiento universal
Diseño G
Precarga
Más información...

Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
Más información...

Rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto
Más información...

Rodamientos de bolas a rótula
Más información...

Rodamientos de rodillos cilíndricos
Agujero cilíndrico, juego radial
Agujero cónico, juego radial
Más información...

Juego axial, diseños NUP y NP
Juego axial, NJ con aro angular HJ
Más información...

Rodamientos de agujas
Más información...

Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos emparejados
Más información...

Rodamientos de rodillos a rótula
Agujero cilíndrico
Agujero cónico
Más información...

Rodamientos CARB
Agujero cilíndrico
Agujero cónico
Más información...
SKF logo