Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 15

A excepción de los siguientes:

  • Rodamientos con aro interior prolongado
Tolerancias

Para obtener
más información
→ Tolerancias
Normal

A excepción de los siguientes:

  • Rodamientos con aro interior prolongado:
    agujero para la clase de tolerancia JS7 (tabla 1) de acuerdo con la norma ISO 286-2

Valores: ISO 492 (tabla 2)
Juego interno

Para obtener más
información
Juego interno
Normal, C3

Compruebe la disponibilidad de C2 (solo agujero cilíndrico)
A excepción de los siguientes:

  • Rodamientos de las series 130 y 139:
    C3
  • Rodamientos con aro interior prolongado:
    varían entre el valor mínimo de C2 hasta el valor máximo de Normal

Valores: ISO 5753-1 (tabla 3)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación admisible
Valores orientativos para la condición normal de funcionamiento (→ tabla de productos). El uso completo de estos valores depende del diseño de la disposición de los componentes adyacentes, como los sellos externos.

SKF logo