Consideraciones de diseño

Protuberancia de bolas

Las bolas de algunos rodamientos de las series 12 y 13 sobresalen por las caras laterales del rodamiento (fig. 1). Los valores de la protuberancia se indican en la tabla de productos y deben considerarse al diseñar los componentes próximos al rodamiento.

Rodamientos sobre manguitos
Los rodamientos de bolas a rótula con agujero cónico pueden montarse con:
  • manguito de fijación sobre ejes planos (a) o escalonados (b) (fig. 2)
  • manguito de desmontaje sobre ejes escalonados (fig. 3)

Los manguitos de fijación se entregan completos con un dispositivo de fijación.

Manguito de fijación SKF correspondiente (→ tabla de productos).

Cuando utilice rodamientos sellados, asegúrese de utilizar los conjuntos adecuados de manguitos de fijación SKF (p. ej., manguito de diseño E, → tabla de productos) para evitar que el dispositivo de fijación interfiera con el sello (fig. 4). Como alternativa, utilice un anillo distanciador entre el rodamiento y la arandela de fijación.

Para obtener más información sobre manguitos, consulte la sección Accesorios para rodamientos o utilice el Selector de herramientas y accesorios - Manguito de fijación.

Rodamientos con aro interior prolongado

Cuando se utilizan dos de estos rodamientos para soportar un eje, para fijar el eje axialmente, se deben disponer las ranuras de los aros interiores enfrentadas u opuestas entre sí (fig. 5).

Soportes para rodamientos apropiados

Los soportes SKF apropiados se encuentran disponibles en una variedad de diseños y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Los diseños incluyen los siguientes:

  • Soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6
  • Soportes de pestaña FNL
  • Soportes de pie SAF para ejes en pulgadas 

Para obtener más información, consulte la sección Soportes de rodamientos.

SKF logo