Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).

A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de bolas a rótula.
Basic bearing designation system

Ejemplo


2306 E-2RS1KTN9
donde2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
EDiseño interno optimizado para una mayor capacidad de carga

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
-2RS1
Sello rozante, NBR, en ambos lados
K
Agujero cónico, conicidad de 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
M
Jaula mecanizada de latón, centrada respecto de las bolas
TN9
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)


Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
C2
Juego radial interno menor que normal

C3
Juego radial interno mayor que normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación
W64
Solid Oil

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo