Cargas

Carga mínima

Para obtener
más información
Carga mínima requerida


Realizar los cálculos

Capacidad de carga axialRodamientos montados sobre un manguito de fijación sobre ejes planos sin un resalte fijo:

Fap = 0,003 B d

siempre y cuando los rodamientos estén montados correctamente.
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Fr + Y2 Fa

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga estática equivalente
P0 = Fr + Y0 Fa



Símbolos

Bancho del rodamiento [mm]
d
diámetro del agujero del rodamiento [mm]
dnddiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
efactor de cálculo (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial máxima admisible [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfactor de carga mínima (→ tabla de productos)
n
velocidad de giro [r. p. m.]

P
carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Y0, Y1, Y2
factores de cálculo (→ tabla de productos)
νviscosidad del aceite a la temperatura de funcionamiento [mm2/s]
SKF logo