Montaje

Montaje de rodamientos con agujero cilíndrico

Montaje de rodamientos con agujero cónico

Los rodamientos con agujero cónico se montan con un ajuste de interferencia, mediante uno de los siguientes métodos:
  1. Detección de la reducción del juego inclinando el aro exterior (fig. 1)
    • Este método es válido para rodamientos con un juego radial normal (no es válido para rodamientos sellados).
    • La reducción del juego en el rodamiento es suficiente cuando el aro exterior puede girarse fácilmente, pero se siente una pequeña resistencia cuando se lo inclina.
  2. Medición del ángulo de apriete de la tuerca de fijación (tabla 1)
  3. Medición del calado axial (tabla 1)
  4. Aplicación del método de calado de rodamientos SKF Drive-up ( Programa del método de calado de rodamientos SKF Drive-up)
    En el caso de los rodamientos con d ≥ 50 mm, SKF recomienda utilizar el método de calado de rodamientos SKF Drive-up. Es un método rápido, confiable y seguro para determinar el ajuste de interferencia adecuado.
Para obtener más información sobre estos métodos de montaje, consulte la sección Montaje de rodamientos con un agujero cónico o el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF.
SKF logo