Datos de los rodamientos

 Rodamientos axiales de bolas con arandelas de soporte planasRodamientos axiales de bolas con arandelas de soporte esféricas

Estándares de las dimensiones

ISO 104

Los rodamientos de la serie BA no están estandarizados.

ISO 20516

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

P5 o P6 a pedido (únicamente los rodamientos de simple efecto)

Normal

Valores: ISO 199 (tabla 1)

Los rodamientos de la serie BA no están estandarizados.

Desalineación admisible

No toleran ninguna desalineación.

Soportan solo la desalineación inicial.

SKF logo