Diseños y versiones

Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
Rodamiento axial de bolas de simple efecto: componentes
  • constan de una arandela de eje, una arandela de soporte y un conjunto de bolas y jaula (fig. 1)
  • pueden soportar cargas axiales y fijar un eje axialmente en un solo sentido.
Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
Rodamiento axial de bolas de doble efecto: componentes
  • constan de una arandela de eje, dos arandelas de soporte y dos conjuntos de bolas y jaula (fig. 2)
    Las arandelas de soporte y los conjuntos de bolas y jaula de los rodamientos de doble efecto son idénticos a los que se utilizan en los rodamientos de simple efecto. 
  • pueden soportar cargas axiales y fijar un eje axialmente en ambos sentidos.
Rodamientos con arandelas de soporte esféricas
  • pueden soportar la desalineación inicial
  • están disponibles en ambos diseños, de simple (fig. 3) y doble efecto
  • pueden usarse junto con una arandela de asiento esférica adyacente a la arandela de soporte (fig. 4 y fig. 5) o adyacente a un componente de la máquina fabricado con una superficie esférica

Las arandelas de asiento esféricas adecuadas deberán pedirse por separado (→ tablas de productos). Según la serie del rodamiento, tienen la designación básica U 2, U 3 o U 4, seguida de un número de dos dígitos que identifica el tamaño (p. ej., arandela de asiento esférica U 320 para un rodamiento 53320).

Jaulas

Los rodamientos axiales de bolas SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 1.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo