Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos axiales de bolas.
Basic bearing designation system

Ejemplo


51328 Mdonde51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1
BA.Rodamiento axial de bolas, diámetro del agujero d < 10 mm
El número de un dígito después de BA identifica el diámetro del agujero.

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula
FJaula mecanizada de acero, centrada respecto de las bolas
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de las bolas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
P5Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5
P6
Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización (n.a.)

Sufijos: Lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones (n.a.)
SKF logo