Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos axiales de bolas puede estar limitada por:
  • la estabilidad dimensional de las arandelas y las bolas del rodamiento;
  • la jaula;
  • la(s) arandela(s) del asiento;
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Arandelas y bolas del rodamiento

Según su tamaño, las arandelas y bolas de los rodamientos axiales de bolas SKF se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta:
  • 125 °C (260 °F) donde d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) donde d > 300 mm

Jaulas

Las jaulas de acero y latón pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que las arandelas y las bolas del rodamiento.

Arandelas del asiento

Las arandelas del asiento están hechas de acero y pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que las arandelas y las bolas del rodamiento.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.

Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.

SKF logo