Rodamientos Y con un aro interior estándar

Los rodamientos Y con un aro interior estándar (fig. 1) tienen tolerancias normales del diámetro del agujero del rodamiento y se fijan sobre el eje utilizando un ajuste de interferencia adecuado. Estos rodamientos de las series 17262 y 17263 tienen las mismas dimensiones y características que los rodamientos rígidos de bolas de las series 62 y 63, pero tienen una superficie exterior esférica (convexa). Estos rodamientos son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de carga es alternante y el funcionamiento sin inconvenientes es un parámetro de funcionamiento clave. Pueden soportar cargas axiales más pesadas que cualquier otro rodamiento Y; además, pueden funcionar a las mismas velocidades que un rodamiento rígido de bolas sellado correspondiente. No disponen de orificios de lubricación en el aro exterior de forma estándar. Los rodamientos con sufijo de designación B tienen dos orificios de lubricación en el aro exterior, uno en cada en cada lado, ubicados a 120° entre sí.
Los rodamientos Y SKF con un aro interior estándar están disponibles para ejes métricos de 17 a 60 mm.
SKF logo