Rodamientos Y con un agujero cónico

Los rodamientos Y con un agujero cónico (fig. 1) tienen un aro interior extendido simétricamente en ambos lados y un agujero cónico (conicidad de 1:12) que permiten el montaje sobre manguitos de fijación estándares de la serie H 23. El montaje sobre un manguito de fijación permite que los rodamientos funcionen con menos inconvenientes y que se alcance la velocidad límite total, incluso cuando se utilizan ejes de clase comercial. Estos rodamientos pueden utilizarse para aplicaciones con un sentido de giro constante y alternante. El manguito de fijación correspondiente no forma parte del rodamiento y se debe encargar por separado.
Los rodamientos Y con un agujero cónico, con la designación de serie YSA 2, están equipados con un sello estándar resistente y un aro deflector adicional de chapa de acero plana en ambos lados (→ Sellos estándares con aros deflectores adicionales). El aro exterior tiene dos orificios de lubricación (diseño estándar), uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).
Los rodamientos Y SKF de la serie YSA 2 están disponibles con diámetros del agujero de 25 a 65 mm, que se ajustan a manguitos de fijación de la serie H 23 para ejes métricos de 20 a 60 mm. Estos rodamientos también se pueden utilizar sobre manguitos de fijación de las series HA 23 y HE 23 para ejes en pulgadas de 3/4 a 2 1/4 pulgadas.
SKF logo