Rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico

Los rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico están diseñados principalmente para el uso en aplicaciones con un sentido de giro constante. En un lado, el aro interior prolongado del rodamiento tiene un escalón excéntrico. El escalón soporta el anillo de fijación. Al girar el anillo de fijación en el sentido de giro, el anillo y el rodamiento quedan fijados sobre el eje. Un solo prisionero proporciona fijación adicional del anillo sobre el eje. El anillo excéntrico está cincado para los rodamientos con un agujero métrico y recubierto de óxido negro para los rodamientos con un agujero en pulgadas. Están disponibles dos series estándares de SKF.
Los rodamientos Y de la serie YET 2 tienen un aro interior prolongado en un lado (fig. 1).
Los rodamientos Y de la serie YEL 2 tienen un aro interior prolongado en ambos lados (fig. 2). Esto reduce el grado de posible inclinación del aro interior sobre el eje, lo que permite que el rodamiento funcione con menos inconvenientes.
Los rodamientos de las series YET 2 y YEL 2 están equipados con un sello estándar resistente (→ Sellos estándares). Los rodamientos de la serie YEL 2 están equipados con un aro deflector adicional en ambos lados. Las opciones de aro deflector son las siguientes:
  • un aro deflector de chapa de acero plana, con el sufijo de designación 2F;
  • un aro deflector de chapa de acero recubierto de caucho (sello múltiple),
    el sufijo de designación 2RF/VL065.
Los rodamientos Y de las series YET 2 y YEL 2 tienen dos orificios de lubricación en el aro exterior (diseño estándar), uno en cada en cada lado, ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).
Los rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico SKF están disponibles para ejes métricos de 15 a 60 mm, y para ejes en pulgadas de 1/2 a 2 7/16 pulgadas.
Para condiciones de funcionamiento exigentes típicas de aplicaciones agrícolas como cosechadoras y embaladoras, segadoras y gradas de disco, SKF ha diseñado rodamientos Y de la serie YELAG 2. Estos rodamientos están equipados con un sello de cinco labios patentado y no presentan orificios de lubricación en el aro exterior. Los rodamientos SKF YELAG 2 están disponibles para ejes métricos de 20 a 50 mm, y para ejes en pulgadas de 1 a 1 15/16 pulgadas.
SKF logo