Cargas


Carga mínima

Para obtener
más información
(→ Carga mínima requerida)
Frm = 0,01 C

La importancia de someter los rodamientos a una carga mínima aumenta cuando las aceleraciones en el rodamiento son rápidas y las velocidades son próximas o superiores al 75% de la velocidad límite indicada en las tablas de productos. El peso de los componentes soportados por el rodamiento Y, junto con las fuerzas externas, suele exceder la carga mínima requerida.

Capacidad de carga axialFa ≤ 0,25 C0

La carga axial máxima admisible para cualquier mecanismo de fijación siempre es > 0,25 C0.
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
(→ Carga dinámica equivalente del rodamiento)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
(→ Carga estática equivalente del rodamiento)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa



Símbolos

Ccapacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tablas de productos)
C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tablas de productos)
evalor límite (tabla 1)
f0factor de cálculo (→ tablas de productos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Xfactor de carga radial (tabla 1)
Yfactor de carga axial (tabla 1)
SKF logo