Montaje y desmontaje

Cuando se monten rodamientos Y sobre un eje, se deben utilizar herramientas adecuadas; además, los componentes de fijación se deben ajustar según los valores de par y ángulos de ajuste que se indican en las tablas de productos. Los ángulos de ajuste especificados para los rodamientos sobre manguitos de fijación constituyen únicamente valores orientativos, ya que es difícil establecer una posición de inicio exacta.
En el caso de los rodamientos Y SKF ConCentra, se encuentran disponibles conjuntos de montaje SKF (n.º de designación 626830), que incluye instrucciones de montaje, llaves hexagonales e indicadores de par. El par de apriete adecuado se logra cuando el extremo largo de una llave hexagonal entra en contacto con el indicador de par (fig. 1).
Para obtener más información sobre el montaje de unidades de rodamientos Y, y sobre el montaje y el desmontaje de rodamientos Y, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF.
SKF logo