Tuercas de fijación

Tuercas de fijación

Las tuercas de fijación se utilizan para fijar los rodamientos en un eje. Además, se pueden utilizar para montar rodamientos con un agujero cónico en los asientos del eje cónico y manguitos de fijación, y para desmontarlos de los manguitos de desmontaje.

Tuercas de fijación
  • también se utilizan con frecuencia para asegurar engranajes, poleas para correas y demás componentes de las máquinas
  • deben asegurarse para evitar que se aflojen de manera no intencional, mediante
    • un dispositivo de fijación que enganche un canal chavetero en el eje o en la ranura de chaveta del manguito de fijación, o
    • mediante un mecanismo de fijación integrado en la tuerca
Cuando se eligen o se sustituyen las tuercas de fijación, hay que tener en cuenta una serie de factores. Estos incluyen, entre otros:
  • Espacio: axial y radial
  • Giro del eje: en uno o en ambos sentidos
  • Cargas axiales
  • Comportamiento dinámico de la aplicación
  • Costo y tiempo de inactividad del mecanizado de los canales chaveteros en los ejes frente a otros métodos de fijación
  • Facilidad y frecuencia de montaje y desmontaje
  • Precisión
Diseños y versiones

Tuercas de fijación industriales de SKF (tabla 1)

Tuercas de fijación con fijación integral

  • Tuercas de fijación métricas KMK con un dispositivo de fijación integral
  • Tuercas de fijación métricas KMFE con un tornillo de fijación
Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero
  • KM, KML, HM .. Tuercas de fijación métricas T retenidas con una arandela de fijación
  • Tuercas de fijación métricas HM(E) retenidas con un seguro de fijación
  • Tuercas de fijación en pulgadas N y AN retenidas con arandelas de fijación
  • Tuercas de fijación en pulgadas N retenidas con una placa de fijación

Tuercas de fijación de precisión de SKF (tabla 2)

  • Tuercas de fijación de precisión KMT y KMTA con pasadores de fijación
  • Tuercas de fijación de precisión KMD con tornillos de fijación axiales

Las tuercas de fijación con fijación integral reducen el costo del eje, ya que no se necesita un canal chavetero. La instalación es más rápida y simple porque no se necesita un dispositivo de fijación separado. Sin embargo, el par de afloje de estas tuercas de fijación necesita más atención. Para obtener información sobre el par de afloje, consulte las secciones de datos de los productos para las distintas series de tuercas de fijación.

Las tuercas de fijación de SKF ofrecen una gran variedad de maneras de fijar la tuerca sobre un eje. Las tuercas de fijación indicadas aquí constituyen la gama básica de SKF. A pedido, pueden suministrarse tuercas de fijación con otros métodos de fijación. Para obtener más información, comuníquese con SKF.

Manguito de fijación: selector de herramientas y accesorios

SKF logo