Instalación y desmontaje

Las tuercas de fijación KMK y KMFE son sencillas de instalar. Cada tuerca tiene cuatro ranuras equidistantes entre sí alrededor de su circunferencia para soportar una llave de gancho. Las designaciones de las llaves apropiadas se muestran en la tabla de productos. Para obtener más información sobre las llaves apropiadas, consulte Herramientas para el montaje de rodamientos.

Las tuercas de fijación KMK y KMFE pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas.

Montaje

Montaje de los rodamientos en un asiento cónico o manguito de fijación especial (KMFE)

  1. Deslice el rodamiento sobre su asiento cónico.
  2. Con la cara de contacto hacia el rodamiento, enrosque la tuerca en el eje.
  3. Ajuste la tuerca con una llave de gancho o de impacto, hasta obtener el juego interno requerido en el rodamiento.
  4. Ajuste el prisionero con el valor del par que se muestra en la tabla de productos.

Fijación de rodamientos sobre un asiento cilíndrico

  1. Con el rodamiento en posición, enrosque la tuerca de fijación en su lugar.
  2. Ajuste la tuerca contra el rodamiento con una llave de gancho; asegúrese de no ajustarla en exceso.
  3. Ajuste el prisionero con el valor del par que se muestra en la tabla de productos.
Desmontaje
  1. Para retirar la tuerca de fijación, afloje el prisionero. Incluso cuando se retira el prisionero, la tuerca de fijación genera un par de fijación limitado.
  2. Para soltar completamente el sistema de fijación y facilitar la reutilización de la tuerca de fijación, golpee las zonas cerca del prisionero con un martillo y un mandril suave. No dañe los agujeros roscados para el prisionero.
  3. Desenrosque la tuerca de fijación con una llave de gancho.
SKF logo