Datos de producto

Estándares de las dimensionesRosca métrica: ISO 965-3
Tornillos de fijación: DIN 912-12.9
ToleranciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Variación axial máxima al fijar la cara/rosca: 0,005 mm
Roscas del eje (recomendación)Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Par de afloje
Las tuercas de fijación KMD se fijan en el eje mediante fricción. La fricción y, por lo tanto, el par de afloje, varían como consecuencia de la precisión del par de apriete de los tornillos de fijación axiales, el acabado de la superficie de la rosca del eje (manguito), la cantidad de lubricante en la rosca, etc. Las tuercas de fijación KMD se deben montar adecuadamente en roscas secas o que solamente tengan una cantidad mínima de lubricante.

Siempre que estén montadas correctamente en una rosca seca o mínimamente lubricada, las tuercas de fijación KMD tienen fijación suficiente para las aplicaciones de los rodamientos generales y de superprecisión.
SKF logo