Sistema de designación

Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que consta de una identificación del tipo y tamaño del producto, con o sin sufijo.

A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para las tuercas de fijación de precisión con pasadores de fijación.
Basic bearing designation system
KMT 8
dondeKMT =
8 =

Opciones correspondientes para tuercas de fijación de precisión con pasadores de fijación

Test Designation 2
Tipo de producto
KMT
Tuercas de fijación de precisión con pasadores de fijación
KMTA
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación y con la superficie exterior cilíndrica (algunas tienen un paso de rosca diferente al de las tuercas KMT).

Test Designation 2
Identificación del tamaño

0

Diámetro de la rosca, 10 mm
1
Diámetro de la rosca, 12 mm
2
Diámetro de la rosca, 15 mm
3
Diámetro de la rosca, 17 mm
4 a
(x5) diámetro de la rosca, 20 mm
84
(x5) diámetro de la rosca, 420 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos (n.a.)
SKF logo