Datos de producto

Estándares de las dimensionesRosca métrica: ISO 965-3
ToleranciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Variación axial máxima al fijar la cara/rosca (para roscas hasta el tamaño 40 inclusive): 0,005 mm
Roscas del eje (recomendación)Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Rosca trapezoidal, 7e: ISO 2903
Par de afloje
Las tuercas de fijación KMT y KMTA se fijan en el eje (manguito) por fricción. La fricción y, por lo tanto, el par de afloje, varían como consecuencia de la precisión del par de apriete del prisionero, el acabado de la superficie de la rosca del eje, la cantidad de lubricante en la rosca, etc. Las tuercas de fijación KMT y KMTA se deben montar adecuadamente en roscas secas o que solamente tengan una cantidad mínima de lubricante.

Siempre que estén montadas correctamente en una rosca seca o mínimamente lubricada, la experiencia ha demostrado que las tuercas de fijación KMT y KMTA de SKF tienen fijación suficiente para las aplicaciones típicas de los rodamientos generales y de superprecisión.
SKF logo