Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

AN 28

Dimensiones
G 139.624mm
Roscas por pulgada12 
d1 165.887mm
d3max.180.315mm
B 24.079mm
b 15.494mm
h 6.604mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  450kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  1.82kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 23-30
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo