Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

AN 34

Dimensiones
G 169.139mm
Roscas por pulgada8 
d1 203.987mm
d3max.219.989mm
B 27.254mm
b 15.494mm
h 7.391mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  640kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  3.21kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 30-40
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo