Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 022

Dimensiones
G 109.855mm
Roscas por pulgada12 
d1 124.485mm
d3max.135.077mm
B 20.091mm
b 12.319mm
h 5.029mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  245kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  0.76kg
Información de montaje
Llave apropiada  HN 21-22
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo