Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 026

Dimensiones
G 129.692mm
Roscas por pulgada12 
d1 144.856mm
d3max.155.702mm
B 22.479mm
b 12.319mm
h 5.029mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  295kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  1.03kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 23-30
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo