Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 030

Dimensiones
G 149.555mm
Roscas por pulgada12 
d1 169.875mm
d3max.181.102mm
B 24.867mm
b 15.494mm
h 5.817mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  400kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  1.58kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 23-30
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo