Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 038

Dimensiones
G 189.789mm
Roscas por pulgada8 
d1 209.956mm
d3max.220.802mm
B 28.829mm
b 15.494mm
h 5.817mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  490kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  2.34kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 30-40
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo