Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 05

Dimensiones
G 24.613mm
Roscas por pulgada32 
d1 32.537mm
d3max.39.827mm
B 10.566mm
b 4.521mm
h 2.642mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  54kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  0.055kg
Información de montaje
Llave apropiada  HN 5-6
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo