Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 07

Dimensiones
G 34.95mm
Roscas por pulgada18 
d1 46.05mm
d3max.52.527mm
B 11.379mm
b 4.521mm
h 2.642mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  73kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  0.1kg
Información de montaje
Llave apropiada  HN 7
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo