Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 072

Dimensiones
G 359.918mm
Roscas por pulgada5 
d1 393.7mm
d2 393.319mm
d3max.419.227mm
B 45.491mm
B5 55.016mm
b 31.242mm
h 12.954mm
Masa
Tuerca de fijación de masa  12.6kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 64-80
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  
Tornillo con cabeza hexagonal  3/8-16x3/4

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo