Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 076

Dimensiones
G 379.908mm
Roscas por pulgada5 
d1 422.275mm
d2 418.719mm
d3max.450.977mm
B 48.666mm
B5 59.766mm
b 31.242mm
h 15.342mm
Masa
Tuerca de fijación de masa  17.1kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 64-80
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  
Tornillo con cabeza hexagonal  1/2-13x7/8

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo