Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 12

Dimensiones
G 59.944mm
Roscas por pulgada18 
d1 72.238mm
d3max.80.289mm
B 13.741mm
b 6.096mm
h 3.429mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  122kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  0.23kg
Información de montaje
Llave apropiada  HN 12-13
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo