Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 44

Dimensiones
G 219.151mm
Roscas por pulgada8 
d1 250.012mm
d3max.279.527mm
B 32.004mm
b 24.892mm
h 12.954mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga axial, estática  930kN
Masa
Tuerca de fijación de masa  5.07kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 40-52
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo