Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 560

Dimensiones
G 560.019mm
Roscas por pulgada4 
d1 609.6mm
d2 612.394mm
d3max.649.427mm
B 75.006mm
B5 89.205mm
b 40.767mm
h 20.904mm
Masa
Tuerca de fijación de masa  48.7kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 500-600
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  
Tornillo con cabeza hexagonal  5/8-11x1-1/4

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo