Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 670

Dimensiones
G 670.027mm
Roscas por pulgada4 
d1 739.775mm
d2 736.219mm
d3max.779.602mm
B 79.756mm
B5 93.955mm
b 47.117mm
h 20.904mm
Masa
Tuerca de fijación de masa  76.9kg
Información de montaje
Llave apropiada  TMFN 600-750
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  
Tornillo con cabeza hexagonal  5/8-11x1-1/4

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo