Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero (en pulgadas)

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

N 850

Dimensiones
G 850.214mm
Roscas por pulgada3 
d1 923.925mm
d2 926.719mm
d3max.979.627mm
B 90.881mm
B5 107.925mm
b 62.992mm
h 25.654mm
Masa
Tuerca de fijación de masa  129kg
Productos adecuados
Dispositivo de fijación  
Tornillo con cabeza hexagonal  3/4-10x1-1/2

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Tuercas de fijación.

SKF logo