Sistema de designación

Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que se compone de un tipo de producto y de las designaciones de tamaño con o sin sufijo:
Basic bearing designation system
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los manguitos de desmontaje.

Ejemplo

AH 3038 GdondeAH =
3038 =
G =

Opciones correspondientes para los manguitos de desmontaje

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Manguito de desmontaje, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, de diseño básico
AOH(X)
Manguito de desmontaje, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, preparado para la inyección de aceite

Test Designation 2
Size identification

Se indica en la tabla de productos

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DManguito dividido en dos mitades
GDiámetro de la rosca cambiado de acuerdo con la norma ISO revisada
SKF logo