Manguitos de desmontaje

Los manguitos de desmontaje pueden utilizarse para montar rodamientos con un agujero cónico sobre el asiento cilíndrico de los ejes escalonados (fig. 1). El manguito se inserta a presión en el agujero del aro interior del rodamiento, que hace tope con un resalte del eje o un componente fijo similar. El manguito se fija sobre el eje mediante una tuerca o una placa de fijación. Las tuercas de fijación KM o HM (→ Tuercas de fijación) con dispositivos de fijación adecuados son apropiadas. Las tuercas de fijación no se suministran con el manguito y deben pedirse por separado. SKF no fabrica placas de fijación.
Tuercas adecuadas que simplifican el montaje y desmontaje de rodamientos en manguitos y tuercas necesarias para retirar el manguito de desmontaje:
SKF recomienda utilizar una tuerca hidráulica (fig. 2) para presionar el manguito de desmontaje en el agujero del rodamiento, ya que se necesita una gran cantidad de fuerza para superar la fricción que existe entre el rodamiento, el manguito y el eje.
SKF logo