Datos de producto

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesDiámetro del agujero: JS9
Ancho: h13
External taper
1:12 como medida estándar
1:30 como medida estándar en las series A(O)H 240 y A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm (tamaño ≤ 38): rosca métrica de acuerdo con la norma ISO 965-3, que coincida con la tuerca SKF correspondiente para el desmontaje
Bore diameter ≥ 190 mm (tamaño ≥ 40): rosca trapezoidal métrica de acuerdo con la norma ISO 2903, que coincida con la tuerca SKF correspondiente para el desmontaje
Requisitos de roscas para tuercas de fijación que no figuran en la tabla de productos:
Bore diameter ≤ 180 mm (tamaño ≤ 38):
Tolerancia 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (tamaño ≥ 40):
Tolerancia 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
Variación radial total: IT5/2 – ISO 1101
Los manguitos de desmontaje se ajustan al diámetro del eje, de manera que se permiten tolerancias del diámetro más anchas que para el asiento de un rodamiento con un agujero cilíndrico. No obstante, las tolerancias geométricas deben mantenerse dentro de unos límites estrechos, ya que afectan directamente la colocación y vibración del eje.
SKF logo