Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada principalmente por los sellos (tabla 1) y el lubricante. Para obtener información sobre los límites de temperatura de los rodamientos y lubricantes SKF, consulte la información de los productos correspondientes.

El material del soporte no establece ningún límite de temperatura adicional, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la resistencia al impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta 80 °C (175 °F) de la temperatura del material o 100 °C (210 °F) de la temperatura ambiente.
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo