Sistema de designación para arandelas espaciadoras

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para las arandelas espaciadoras para soportes FNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

ZW 42 x 52
dondeZW =
42 x 52 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
ZW
Arandelas espaciadoras para soportes de rodamientos SKF

Test Designation 2
Identificación del tamaño
...Diámetro exterior y del agujero de la arandela espaciadora [mm]
SKF logo