Versiones del soporte

Además de los soportes con pestaña FNL estándares, existen versiones disponibles. Las versiones incluyen soportes con rebajes de centrado y orificios de escape de grasa.

Rebajes de centrado

Los soportes con pestaña FNL pueden suministrarse con un rebaje mecanizado, que puede utilizarse para centrar el soporte en un resalte. Con esta disposición, los tornillos de fijación no están sujetos a fuerzas de cizallamiento. El resalte se puede producir al mecanizar la pared o al fijar un anillo guía a la pared. 

Pueden suministrarse soportes FNL con un rebaje mecanizado a pedido y se identifican con el sufijo de designación P, p. ej., FNL 511 BP. Las dimensiones para el rebaje y el resalte o anillo guía se indican en la tabla 1.

Orificio de escape de grasa

Los soportes con pestaña FNL pueden suministrarse con un orificio de escape de grasa en la cubierta (fig. 1). Esta versión del soporte puede suministrarse a pedido y se identifica con el sufijo de designación V, p. ej., FNL 511 AV.
SKF logo