Información para los pedidos

Los soportes FNL se suministran junto con sus sellos estándares. Cada uno de los siguientes elementos deben pedirse por separado.
  • soporte
  • anillos de fijación o arandela espaciadora
  • rodamiento
  • manguito de fijación

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos de rodillos a rótula 22212 EK montados sobre manguitos de fijación H 312 requieren dos soportes de pie con pestañas FNL. Un soporte servirá para soportar el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte servirá para soportar el rodamiento fijo sobre un eje pasante.
Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos y los manguitos de fijación):
  • 1 soporte FNL 512 A
  • 1 soporte FNL 512 B
  • 1 arandela espaciadora ZW 90 x 110
SKF logo